Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Șuruburile de fixare 07533 sunt utilizate pentru poziționarea și fixarea colțarelor de fixare pe plăcile modulare de prindere 01126 și pe suporturile de fixare 01148.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Șuruburile de fixare 07533 sunt utilizate pentru poziționarea și fixarea colțarelor de fixare pe plăcile modulare de prindere 01126 și pe suporturile de fixare 01148.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu de blocare
2) Orificiu pentru șurubul de montare
2) Orificiu pentru șurubul de montare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.