Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Suporturile sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Acestea pot fi poziționate cu precizie și atașate la sistemele de grilă. Acest lucru permite continuarea poziției găurilor de grilă pe suprafața de prindere superioară.
Consolele servesc, de asemenea, drept corp de bază pentru fixarea pieselor de lucru mai mici.
Suporturile cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065. Suporturile cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Suporturile sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Acestea pot fi poziționate cu precizie și atașate la sistemele de grilă. Acest lucru permite continuarea poziției găurilor de grilă pe suprafața de prindere superioară.
Consolele servesc, de asemenea, drept corp de bază pentru fixarea pieselor de lucru mai mici.
Suporturile cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065. Suporturile cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu filetat
2) Orificiu pentru șurubul de montare
3) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
2) Orificiu pentru șurubul de montare
3) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.