Material
Aluminiu (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.