Colțar de fixare bilateral GJL300 01267-14045
- Element de bază pentru structura sistemului
- Suprafețe de prindere și de referință prelucrate cu precizie
- Compatibil cu paleți interschimbabili
Unitatea de vânzare
2.799,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
bilateral
Varianta 2
pentru plăci detașabile
Materialul
corpului de bază
GJL300
D2=diametru interior
20
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M12
D5=filet
M16
H=înălțime
450
L=lungime
400
H1
50
H2
70
L1
130
L10
350
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Paleții interschimbabili pot fi poziționați și fixați bilateral pe colțarul de fixare. Ca urmare, este posibilă o înlocuire rațională a dispozitivelor de prindere. Colțarele de fixare se potrivesc cu mesele mașinii pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980. Șuruburile de poziționare pentru așezarea colțarelor de fixare pe mesele mașinii în conformitate cu DIN 55201 trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi pentru transport și 2 știfturi de blocare pentru poziționarea paleților interschimbabili.
Furnizat cu șuruburi cu ochi pentru transport și 2 știfturi de blocare pentru poziționarea paleților interschimbabili.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.