Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Paleții interschimbabili pot fi poziționați și fixați bilateral pe colțarul de fixare. Ca urmare, este posibilă o înlocuire rațională a dispozitivelor de prindere. Colțarele de fixare se potrivesc cu mesele mașinii pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980. Șuruburile de poziționare pentru așezarea colțarelor de fixare pe mesele mașinii în conformitate cu DIN 55201 trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi pentru transport și 2 știfturi de blocare pentru poziționarea paleților interschimbabili.
Furnizat cu șuruburi cu ochi pentru transport și 2 știfturi de blocare pentru poziționarea paleților interschimbabili.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.