text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cub de prindere
Varianta 1
cu suprafețe de prindere preprocesate
Formă
A
Materialul corpului de bază
GJL300
D2=diametru interior
25
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M16
D5=filet
M16
H=înălțime
1000
L=lungime
800
H1
50
H3
18
L1
501
L11
25
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Suprafețele de prindere sunt prelucrate în prealabil cu o toleranță de 0,5 mm.
Note
Cuburile de prindere cu suprafețe de fixare pre-prelucrate oferă o opțiune rapidă și economică de a realiza corpuri de bază cu grilă specifică sau orificii individuale. Piciorul este gata finisat pentru montajul pe masa mașinii. Cele patru suprafețele de prindere pot fi prelucrate la dimensiunea finită de către client. Cuburile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe mesele mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought