Material
GJL 250.
Version
Suprafață de referință prelucrată cu precizie.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
GJL 250.
Version
Suprafață de referință prelucrată cu precizie.
Note
Se furnizează șuruburi inelare pentru transport. Un capac împiedică umplerea cavităților cuburilor de prindere cu așchii.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.