Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Plăcile de prindere rotunde cu găuri pentru grilă sunt utilizate pentru a construi corpuri modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Găurile de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Plăcile de prindere rotunde cu găuri pentru grilă sunt utilizate pentru a construi corpuri modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Găurile de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
On request
alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D4)
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.