text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Positioning feet

Intrări / Pagină
7 Products
  • Intrări / Pagină
    7 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Picioare pentru dispozitive de la norelem

        

    Picioarele pentru dispozitive sunt piese standardizate, care contribuie la asigurarea poziționării precise a pieselor sau a pieselor de lucru. În cazul unei piese standardizate este vorba de o componentă standardizată. Se produce în producția industrială conform specificațiilor standardizate și are avantajul că este foarte populară. În plus, standardizarea unei piese duce la o capacitate simplă de înlocuire.

    Picioarele de poziționare sunt standardizate conform standardelor internaționale și specifice branșei, precum DIN (Standardul Industrial German) sau ISO (Internationale Organisation for Standardization - rom. Organizația Internațională de Standardizare). Standardele stabilesc adesea parametri precum dimensiuni, material, toleranțe și alte specificații tehnice.

              

    Prezentare generală
     

        

    Ce sunt picioarele de poziționare?

       

    Picioarele pentru dispozitive pot fi denumite, de asemenea, picioare de poziționare sau picioare articulate. Sunt piese, care se utilizează pentru a alinia, a poziționa sau a stabiliza unelte sau alte componente. Acestea pot fi necesare în diverse aplicații industriale. Elementele de poziționare se utilizează adesea ca suporturi, opritoare sau chiar piese de presare.

    Domenii de utilizare și funcțiile picioarelor pentru dispozitive

    Picioarele pentru dispozitive se utilizează în diferite branșe și aplicații, îndeosebi în construcții de mașini, tehnologia de producție, mecanica uneltelor și alte domenii tehnice. Scopul pieselor standardizate constă în asigurarea poziționării precise a pieselor sau a pieselor de lucru. Mai jos sunt enumerate câteva funcții de bază ale picioarelor articulate:

    • Acestea oferă o susținere stabilă și fixă,pentru a asigura faptul că piesa rămâne în poziția dorită în timpul procesului de prelucrare sau în dispozitiv.
    • Pentru a asigura o prelucrare precisă, picioarele de poziționare pot fi utilizate pentru a poziționa mai multe piese sau piese de lucru în același mod.
    • Acestea folosesc la sprijinirea, reținerea sau susținerea pieselor de lucru, în special atunci când este important ca anumite suprafețe sau caracteristici ale piesei de lucru să fie accesibile.
    • Definirea și limitarea poziției piesei de lucru
    • Acestea pot fi utilizate pentru a asigura că piesele sunt amplasate în mod consistent sau pentru a defini anumite domenii de prelucrare.
    • Se pot utiliza ca suporturi sau ca elemente de fixare, pentru a sigura faptul că piesa de lucru nu alunecă în timpul prelucrării.

        

    Picioare articulate în gama norelem

       

    În gama de produse picioare de poziționare se află șapte piese standardizate. Acestea se deosebesc în ceea ce privește materialul, suprafețele de prindere și de contact, diametrul suportului, precum și dimensiunea filetului.

              

    Picioare cu tijă filetată DIN 6320

    Picioarele cu tijă filetată sunt disponibile în două forme.

    • Forma A – cu suprafață de contact netedă
    • Forma B – cu vârfuri din carbură metalică

    Picioarele sunt fabricate conform DIN 6320 și se utilizează adesea în construcția de dispozitive. Se utilizează atunci când nu este necesar niciun suport pendulant și niciun dispozitiv de reglare axială.

    Picioarele DIN 6320 sunt fabricate din oțel călit și temperat conform fișei standard oficiale 1.1172.

    Füße mit Gewindezapfen DIN 6320

        

    Picioarele de poziționare

    Picioarele de poziționare sunt puternic reprezentate în gama norelem. Se deosebesc picioare de poziționare din oțel pentru unelte automate și picioare de poziționare cu corp din oțel călit și temperat.

    Picioarele de poziționare din oțel pentru unelte automate sunt disponibile în opt forme.

    • Forma A - cu filet exterior și suprafață plană
    • Forma B - cu filet exterior și suprafață sferică
    • Forma C - cu filet exterior și suprafață canelată
    • Forma D - cu filet interior și suprafață plană
    • Forma E - cu filet interior și suprafață sferică
    • Forma F - cu filet interior și suprafață canelată
    • Forma K - cu filet exterior și suprafață canelată din carbură
    • Forma L - cu filet exterior și inserție din POM

    O schiță ilustrativă a formelor găsiți aici.

    Picioarele de poziționare cu corp din oțel călit și temperat au o suprafață de contact călită. Se utilizează pentru a sprijini uneltele prelucrate și neprelucrate.

                

    Piesele standardizate sunt disponibile în patru forme diferite:

    • Forma A - suprafață plană călită
    • Forma B - suprafață plană șlefuită și călită
    • Forma C - suprafață sferică călită
    • Forma D - suprafață canelată călită și temperată

    Positionsfüße

        

    Picioare de fixare cu filet exterior

    Picioarele pentru dispozitive cu filet exterior sunt adecvate pentru dimensiunile de filet M10 și M12. Acestea se compun din oțel călit și temperat 1.1181 și sunt disponibile în diferite înălțimi. Înălțimea este de 50 mm, 75 mm, 100 mm până la 125 mm.Vorrichtungsfüße mit Außengewinde

                        

    Picioare pentru dispozitive cu filet interior

    Corpul picioarelor pentru dispozitive cu filet interior este brunat și fabricat din oțel călit și temperat. Suprafețele de contact sunt călite. Picioarele pentru dispozitive sunt disponibile în patru forme.

    • Forma A - suprafață plană călită
    • Forma B - suprafață plană șlefuită și călită
    • Forma C - suprafață sferică călită
    • Forma D - suprafață canelată călită și temperată

    Vorrichtungsfüße mit Innengewinde Zeichnung

                

    Picioare

    Norelem Füße ZeichnungPicioarele din gama norelem sunt disponibile cu un diametru de contact de 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm și 36 mm. Sunt fabricate din oțel și sunt călite, precum și brunate.

                   

    Picioare articulate

    Elementul sferic al picioarelor articulate este călit și este compus din oțel pentru unelte automate. Piciorul de presare dimpotrivă este compus din oțel special pentru unelte automate ETG 100. Diametrul picioarelor articulate este de 13 mm până la 32 mm.

                  

    Avantajele picioarelor pentru dispozitive de la norelem

    Elementele de poziționare de la norelem oferă o serie de avantaje, care sunt apreciate în diferite aplicații industriale. Ca urmare a producției de calitate superioară și a versatilității, piesele standardizate contribuie la asigurarea unei poziționări precise, fixări sigure și alinieri optime a componentelor.

    Norelem oferă o gamă vastă de elemente de poziționare, printre care picioare de poziționare, picioare articulate și picioare pentru dispozitive și multe altele. Această varietate vă permite să selectați exact elementele care corespund cel mai bine cerințelor dvs. specifice. Prin respectarea standardului DIN internațional se evidențiază calitatea și conformitatea pieselor cu standardele globale.

    Aveți întrebări sau solicitări speciale despre produsele noastre?

       

    Echipa noastră vă stă cu plăcere la dispoziție! Contactați-ne acum! Ne bucurăm să ne contactați.