- Utilizate pentru poziționarea pieselor de prelucrat și a pieselor de fixare în găuri cu dimensiuni potrivite
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
- Potrivit ca picioare pentru corpuri de iluminat
- Călit și șlefuit
- Suprafețe de susținere fără centrare
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bolțurile de fixare forma B servesc la poziționarea de piese de prelucrat și piese ale dispozitivelor în orificii cu dimensiune potrivită.
Bolțurile de fixare forma B se pot utiliza și ca opritoare călite și ca picioare pentru dispozitive.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Bolțurile de fixare forma B se pot utiliza și ca opritoare călite și ca picioare pentru dispozitive.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.