- Toleranțe care pot fi depășite în dimensiunea distanței orificiilor
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
- Potrivit ca picioare pentru corpuri de iluminat
- Călit și șlefuit
- Suprafețe de susținere fără centrare
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Forma aplatizată C poate fi utilizată pentru a reduce toleranțele în ceea ce privește distanța dintre găuri sau pentru a fixa piesa care urmează să fie poziționată într-o singură direcție.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.