Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Bolțuri de sprijin, forma A
de la
4,93 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șurub de fixare cilindrică, formă B
de la
7,59 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bolț de susținere aplatizat, forma C
de la
8,45 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bolțurile de sprijin forma A servesc drept suport pentru piesele de lucru și dispozitive. Bolțurile de poziționare forma B sunt utilizate pentru a poziționa piesele de lucru și piesele de fixare în alezaje cu dimensiuni potrivite.
Forma aplatizată C poate fi utilizată pentru a reduce toleranțele în ceea ce privește distanța dintre găuri sau pentru a fixa piesa care urmează să fie poziționată într-o singură direcție.
Matrițele A și B pot fi, de asemenea, utilizate ca opritori căliți și ca picioare pentru dispozitive de fixare.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Forma aplatizată C poate fi utilizată pentru a reduce toleranțele în ceea ce privește distanța dintre găuri sau pentru a fixa piesa care urmează să fie poziționată într-o singură direcție.
Matrițele A și B pot fi, de asemenea, utilizate ca opritori căliți și ca picioare pentru dispozitive de fixare.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Drawing reference
Forma A: bolț de sprijin
Forma B: știft de fixare cilindric
Forma C: știft de fixare aplatizată
Alte dimensiuni și specificații ca pentru forma A.
Forma B: știft de fixare cilindric
Forma C: știft de fixare aplatizată
Alte dimensiuni și specificații ca pentru forma A.