Material
Oțel călit.
Version
călit și brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Opritoare cu 4 fețe pentru fante în T și sisteme de grilă, forma A, pe sisteme cu grilă
de la
136,22 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Opritoare cu 4 fețe pentru fante în T și sisteme de grilă, forma B, pe sistemele cu grilă și cu fantă în T
de la
329,29 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Opritoarele cu 4 fețe sunt elemente flexibile de sprijin și oprire, care pot fi utilizate în diverse aplicații de prelucrare.
Cu ajutorul opritoarelor, piesele de prelucrat pot fi poziționate cu precizie și aliniate la niveluri definite datorită treptelor integrate.
Fixarea simplă sau multiplă poate fi realizată cu ajutorul opritoarelor.
Cu ajutorul opritoarelor, piesele de prelucrat pot fi poziționate cu precizie și aliniate la niveluri definite datorită treptelor integrate.
Fixarea simplă sau multiplă poate fi realizată cu ajutorul opritoarelor.
Material
Oțel călit.
Version
călit și brunat.
Note
Opritoarele cu 4 fețe, forma A pot fi utilizate pe sisteme cu grilă.
Opritoarele cu 4 fețe, forma B pot fi utilizate pe sistemele cu grilă și cu fantă în T.
Opritoarele cu 4 fețe, forma B pot fi utilizate pe sistemele cu grilă și cu fantă în T.
Assembly
Opritoarele cu 4 fețe sunt poziționate și fixate cu ajutorul șuruburilor de ajustare (M12, M16) la sistemele cu grilă și ci blocuri de ghidare a canelurii și șuruburi cilindrice la sistemele cu caneluri în T (14, 18, 22).
Scope of delivery
Forma A
Dimensiunea sistemului M12:
1 opritor, corp de bază
1 bucșă de reducere pentru șurub de ajustare M12 (simplă)
2 bucșe de reducere pentru șurub de ajustare M12 (dublu)
Dimensiunea sistemului M16:
1 corp de bază, opritor
Forma B
Dimensiunea sistemului M12:
1 opritor, corp de bază
2 bucșe de reducere pentru șurub de ajustare M12
2 blocuri de ghidare a canelurii
Dimensiunea sistemului M16:
1 corp de bază, opritor
2 blocuri de ghidare a canelurii
Dimensiunea sistemului M12:
1 opritor, corp de bază
1 bucșă de reducere pentru șurub de ajustare M12 (simplă)
2 bucșe de reducere pentru șurub de ajustare M12 (dublu)
Dimensiunea sistemului M16:
1 corp de bază, opritor
Forma B
Dimensiunea sistemului M12:
1 opritor, corp de bază
2 bucșe de reducere pentru șurub de ajustare M12
2 blocuri de ghidare a canelurii
Dimensiunea sistemului M16:
1 corp de bază, opritor
2 blocuri de ghidare a canelurii
Accessory
Șuruburi de reglaj 07533.
Șuruburi cilindrice 07160.
Șuruburi cilindrice 07160.