Cam clamps
Dispozitivele de strângere excentrice exercită o forță de prindere asupra unei suprafețe de strângere mobilă cu ajutorul unor leviere excentrice și sunt fixate pe placa de lucru sau pe suport prin șuruburi sau bolțuri. Dispozitivele de strângere excentrice cu prindere la extremități generează forță de strângere la marginea pieselor, în timp ce cele cu prindere centrală acționează în zonele centrale, în special pentru piese mai lungi. Dispozitivele de strângere excentrice pot aplica forțe mari de strângere și sunt utilizate în numeroase domenii industriale, de la construcția de mașini până la industria auto.
Dispozitiv de strângere cu excentric, de înaltă calitate, pentru o strângere de precizie
Ce este un dispozitiv de strângere cu excentric?
Avantajele și domeniile de utilizare ale dispozitivelor de strângere cu excentric
Privire de ansamblu asupra gamei noastre de produse
Dispozitive de strângere cu excentric, de la norelem
Dispozitiv de strângere cu excentric, de înaltă calitate, pentru o strângere de precizie
Un dispozitiv de strângere cu excentric este o unealtă mecanică de strângere, care este utilizată pe scară largă în operațiuni de producție și de asamblare. El se caracterizează prin manipularea ușoară și eficiența ridicată, făcând-o un instrument indispensabil în multe aplicații industriale și artizanale.
Un dispozitiv tipic de strângere cu excentric constă din mai multe componente principale:
- Placa de bază: baza care se fixează la bancul de lucru sau la un dispozitiv.
- Excentricul: componenta centrală, care asigură strângerea.
- Maneta sau mânerul: servește la acționarea excentricului.
- Fălcile de strângere: prinderea piesei și menținerea ei pe poziție.
- Șuruburile de reglaj: permit ajustarea fină a forței de strângere, precum și a poziției de strângere.
Piesa centrală a dispozitivului de strângere este excentricul, un corp montat cu posibilitate de rotație, cu un diametru neuniform. Acest excentric este acționat cu ajutorul unei manete sau al unui șurub, prin intermediul căruia se rotește, exercitând o forță de strângere asupra piesei.
Ce este un dispozitiv de strângere cu excentric?
Dispozitivele de strângere cu excentric sunt elemente standard, care fixează piesele rapid și sigur. Ele sunt indispensabile în multe aplicații industriale, deoarece oferă o forță de strângere fiabilă, fiind în același timp ușor de utilizat.
Modul de funcționare al acestui dispozitiv special de prindere se bazează pe principiul pârghiei și mișcării de rotație excentrice. Mecanismul cu excentric creează o forță de strângere variabilă în funcție de cât de mult este rotit excentricul.
În continuare este prezentată o descriere detaliată a funcționării unui dispozitiv de strângere cu excentric:
Poziția inițială: în poziția detensionată, maneta este în poziție neutră și fălcile sunt slăbite.
Mișcarea de rotație a excentricului: excentricul se rotește la acționarea manetei. Deoarece excentricul are un diametru neuniform, distanța dintre axa de rotație a excentricului și suprafața de contact a fălcilor de prindere crește în timpul rotației.
Generarea forței de strângere: prin strângerea excentricului se reduce distanța față de falca de prindere, iar falca de prindere este apăsată pe piesa de prelucrat. Această mișcare generează o forță de strângere mare, care fixează piesa în siguranță.
Fixarea piesei: de îndată ce maneta a fost acționată complet, excentricul rămâne pe poziție și menține fixă piesa. Forța de strângere poate fi controlată precis prin intermediul formei excentricului. În timpul acestei faze, piesa fixată poate fi prelucrată.
Desfacerea piesei: pentru desfacerea piesei, se rotește maneta în sensul opus. Aceasta reduce distanța dintre axa de rotație a excentricului și suprafața de contact a fălcilor de prindere, iar forța de strângere scade, eliberând piesa.
Dispozitiv de strângere cu excentric cu tensionare centrală și tensionare finală
Dispozitivele de strângere sunt disponibile în diferite variante constructive, care se deosebesc în funcție de modul în care generează și distribuie forța de strângere. Cele două tipuri principale sunt dispozitivele de strângere cu excentric cu tensionare centrală și cu tensionare finală.
Dispozitivele de strângere cu excentric, cu tensionare centrală exercită forța de strângere în centrul căii de strângere. Aceasta înseamnă că forța de strângere maximă nu se atinge la sfârșit, ci încă din poziția centrală a căii manetei sau a șurubului. Dispozitivul de strângere cu tensionare centrală se utilizează atunci când este necesară o forță de strângere uniformă pe o suprafață mai mare.
Dispozitivele de strângere cu excentric, cu tensionare finală exercită forța de strângere la capătul căii de strângere. Aceasta înseamnă că forța maximă de strângere se atinge doar atunci când maneta sau șurubul este acționat până la capăt. Dispozitivul de prindere cu tensionare finală se utilizează frecvent, atunci când trebuie aplicată o forță de strângere ridicată pe o suprafață de contact mică.
Comparația directă a celor două dispozitive de strângere cu excentric
Caracteristică | Dispozitiv de strângere cu excentric, cu tensionare finală | Dispozitiv de strângere cu excentric, cu tensionare centrală |
Distribuția forței de strângere | Forța maximă de strângere la capătul căii de strângere | Forța maximă de strângere la centrul căii de strângere |
Domeniu de utilizare | Forță de strângere ridicată pe suprafețe mici | Forță de strângere uniformă pe suprafețe mai mari |
Avantaje | Forță de strângere maximă ridicată | Forță de strângere uniformă și controlată |
Dezavantaje | Distribuția neuniformă a forței de strângere | Forță de strângere maximă limitată |
Avantajele și domeniile de utilizare ale dispozitivelor de strângere cu excentric
Dispozitivele de strângere cu excentric oferă numeroase avantaje, care sunt indispensabile în numeroase aplicații industriale și artizanale. Am sintetizat pentru dumneavoastră câteva dintre cele mai importante avantaje:
- Forță ridicată de strângere: dispozitivele de strângere cu excentric pot exercita o forță de strângere mare, care menține piesa în siguranță pe poziție. Această forță este generată prin mișcarea de rotație a excentricului și poate fi controlată cu precizie.
- Utilizare rapidă și simplă: grație mecanismului cu manetă, dispozitivele de strângere cu excentric se pot utiliza simplu și rapid. Tensionarea și desfacerea piesei necesită doar câteva mișcări ale mâinii, ceea ce accelerează procesele de lucru în mod semnificativ, crescând totodată eficiența. Dispozitivul de strângere cu excentric se remarcă prin strângerea rapidă și fără cuplu de strângere.
- Controlul precis al forței de strângere: mișcarea excentrică permite controlul fin al forței de strângere. Acest lucru este deosebit de important atunci când sunt prelucrate piese delicate unde este necesară o tensionare constantă și controlată.
- Versatilitate: dispozitivele de strângere cu excentric pot fi utilizate în numeroase situații și pot fi adaptate la piese cu diferite dimensiuni și forme. Ele sunt disponibile în diferite variante și dimensiuni constructive, ceea ce permite utilizarea lor pentru diferite aplicații.
- Durată de viață ridicată: Dispozitivele noastre de strângere cu excentric sunt realizate din materiale robuste, care asigură o durată mare de viață. Aceasta le face să fie o soluție cu costuri eficiente pentru aplicații îndelungate.
- Exactitate la operațiuni repetate: Dispozitivele de strângere cu excentric oferă o precizie ridicată la operațiuni repetate de prindere și de desfacere a pieselor de prelucrat. Acest lucru este deosebit de important la producția de serie, unde sunt necesare rezultate fiabile.
- Timpi de montare reduși: Manipularea rapidă și ușoară a dispozitivelor de strângere cu excentric reduce semnificativ timpul de montare. Aceasta înseamnă că este nevoie de mai puțin timp pentru configurarea sculelor și este disponibil mai mult timp pentru prelucrarea propriu-zisă.
Nu e de mirare că dispozitivul de strângere cu excentric joacă un rol important în diferite aplicații industriale. Dispozitivele de prindere cu excentric sunt adesea folosite în industria prelucrării lemnului pentru a prinde în siguranță bucățile de lemn. Acest lucru este deosebit de important în timpul unor lucrări precum tăierea, șlefuirea, frezarea și găurirea. Totuși, pentru prelucrarea metalelor, dispozitivele de prindere cu excentric sunt folosite pentru a fixa piesele din metal în timpul sudării, al tăierii sau al găuririi.
Prin utilizarea dispozitivelor de prindere cu excentric, meșterii pot realiza tăieturi și găuriri precise și uniforme, rezultând produse finite de calitate superioară. Funcția de prindere și desfacere rapidă economisește și timp, crescând totodată productivitatea. De la prelucrarea lemnului și a metalelor până la asamblare și călătorie aerospațială, dispozitivul de prindere cu excentric este un instrument indispensabil care îmbunătățește semnificativ eficiența și performanța în industrie.
Privire de ansamblu asupra gamei noastre de produse
În afară de dispozitivele de prindere cu excentric, norelem vă oferă o varietate de alte produse. Produsele din această categorie țin, ca temă, de piesa standard de dispozitiv de prindere cu excentric. În continuare vă oferim o scurtă privire asupra restului gamei de producție.
Bolțurile de ax produse de norelem sunt realizate din oțel de înaltă calitate sau oțel inoxidabil și sunt călite pentru a asigura o rezistență și o durabilitate ridicate. Versiunea din oțel este călită la 1000 - 1200 N/mm² și șlefuită, în timp ce versiunea din oțel inoxidabil este călită la 900 - 1050 N/mm² și fără strat de acoperire. Aceste bolțuri de ax sunt șlefuite cu precizie și oferă o precizie dimensională ridicată, făcându-le ideale ca piese de schimb. Ele sunt recomandate în principal pentru utilizarea cu manete de excentric și șuruburi cu ochi și sunt livrate împreună cu inele de siguranță adecvate.
Bolțurile noastre de distanțare sunt realizate din oțel călit 1.1181 și se remarcă prin construcția robustă și durabilă. Aceste bolțuri sunt călite și șlefuite, ceea ce le conferă o duritate excepțională a suprafeței și o rezistență remarcabilă. Bolțurile de distanțare sunt componente esențiale în industria de construcțiilor de mașini și de instalații și sunt utilizate pentru a asigura distanțe exacte între componente.
Manetele de excentric sunt realizate din oțel călit 1.7220 și dispun de o bilă din material plastic, care asigură o manipulare simplă. Manetele sunt călite și șlefuite pentru a asigura o durată lungă de viață și o rezistență ridicată. Maneta excentricului funcționează cu un excentric spiralat logaritmic, care oferă proprietăți de strângere continue pe întregul domeniu de lucru. În gama de produse sunt disponibile și bolțuri de ax adecvate, permițând integrarea perfectă în diverse aplicații.
Maneta excentricului este disponibilă în variantele simplă și dublă.
Excentricul spiralat este realizat din oțel călit 1.7131 (oțel profilat) și este debavurat și marcat la începutul și la sfârșitul spiralei. El este utilizat ori de câte ori un element trebuie fixat sau asigurat prin autoblocate. Acționarea are loc mecanic, pneumatic sau hidraulic prin intermediul unui arbore montat în centru sau al unei manete fixate lateral. Chiar dacă presiunea scade, efectul de autoblocare este menținut, ceea ce crește semnificativ siguranța în exploatare cu tensiune pneumatică și hidraulică.
Dispozitive de strângere cu excentric, de la norelem
norelem este o companie cu renume internațional, specializată în distribuția de componente standardizate pentru inginerie mecanică și instalații. Cu gama sa largă de produse, printre care se numără sisteme de prindere, sisteme tehnologice liniare, panouri de control și elementele standard, norelem oferă soluții complete pentru o gamă largă de cerințe industriale. Suntem cunoscuți pentru calitatea înaltă a produselor, soluții inovatoare și livrări de încredere.
Dacă aveți nevoie de dispozitive de prindere cu excentric, noi suntem alegerea dumneavoastră ideală. Unul dintre principalele motive pentru care ar trebui să achiziționați dispozitivele de prindere cu excentric de la norelem este calitatea excepțională a produselor. Un alt avantaj al achiziționării de la noi este disponibilitatea și livrarea rapidă a produselor. Datorită stocurilor noastre extinse, poate fi garantată livrarea rapidă. Acest lucru reduce la minimum perioada de nefuncționare și asigură că procesele dumneavoastră de producție funcționează fără probleme. În plus, norelem oferă o gamă largă de dispozitive de prindere cu excentric, în diferite variante constructive și dimensiuni, astfel încât să puteți găsi exact instrumentele potrivite cerințelor dumneavoastră specifice.