Element de fixare reglabil cotit Oțel ameliorabil 04193-1616
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Unitatea de vânzare
74,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
reglabil cotit
Varianta 2
cu şuruburi
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
50
D1 = fir
M16
L=lungime
160
A
25
A1
50
B1
25
D
M16x125
E1
49
E2
50
F
36-72
F
kN
37,8
G
pentru canelura în
T
16
M
20
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat.
Șuruburi călite la 8.8.
Șuruburi călite la 8.8.
Version
Elemente de fixare vopsite,
șuruburi lustruite.
șuruburi lustruite.
Note
„F” depinde de adâncimea canelurii conform DIN 650.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.