Element de fixare cotit aluminiu 04090-2241
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
207,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cotit
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B2=lățime
70
L=lungime
250
A
35
B1
26
B3
35
C
28
E1
72
E2
80
E3
54
F
kN
84,7
H
max.
70
H1
32
R1
34
UNSPSC Code
31162800
pentru
șurub
M24
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
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.