text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu utilizare delicată
Materialul corpului de bază
oțel ameliorabil
Materialul componentei
Poliacetal
A=înălțime
15
B2=lățime
30
L1=lungime
100
Pentru=pentru șuruburi
M8
A1
15,5
B1
9
B3
16
L2
32
L3
18
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem