text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu utilizare delicată
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Poliuretan
A=înălțime
20
B2=lățime
30
L1=lungime
125
Pentru=pentru șuruburi
M10
A1
20,5
B1
11
B3
20
L2
38
L3
24
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought