text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 2
cu şuruburi
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
30
D1 = fir
M10
L=lungime
80
A
15
B1
12
D
M10x80
E1
15
E2
30
F
8-32
F kN
13,9
G pentru canelura în T
10
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat.
Șuruburi călite la 8.8.
Version
Elemente de fixare lăcuite. Șuruburi lustruite.
Note
„F” depinde de adâncimea canelurii conform DIN 650.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem