Material
Șurub excentric din oțel tratat termic
Alamă hexagonală.
Alamă hexagonală.
Version
Șurub excentric călit și călit la 10.9 și șlefuit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Șurub excentric din oțel tratat termic
Alamă hexagonală.
Alamă hexagonală.
Version
Șurub excentric călit și călit la 10.9 și șlefuit.
Note
Datorită înălțimii constructive foarte mici a șuruburilor excentrice de prindere cu cap hexagonal, pot fi rezolvate o varietate de probleme de prindere în construcția de dispozitive și de aparate. Piulița de prindere din alamă asigură prinderea pieselor de prelucrat protejând materialul și, în același timp, fiind foarte fermă și sigură. Prin utilizarea mai multor excentrice de fixare, pot fi încărcați chiar și suporturi de fixare întregi.
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. După prindere, soclul hexagonal al șurubului ar trebui să fie în dreapta. (Înșurubați șurubul excentric până se oprește, apoi întoarceți-l înapoi o rotație.)
„A” = distanța de la piesa brută la centrul filetului (șurub de tensionare).
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. După prindere, soclul hexagonal al șurubului ar trebui să fie în dreapta. (Înșurubați șurubul excentric până se oprește, apoi întoarceți-l înapoi o rotație.)
„A” = distanța de la piesa brută la centrul filetului (șurub de tensionare).
Assembly
Procedura de strângere:
1. Înșurubați șurubul excentric până se oprește.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Soclul imbus al șurubului excentric trebuie să se afle în partea dreaptă, după fixare).
1. Înșurubați șurubul excentric până se oprește.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Soclul imbus al șurubului excentric trebuie să se afle în partea dreaptă, după fixare).
On request
Șuruburi de schimb pentru șuruburi excentrice de fixare 04521-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.