text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Excentrice de prindere
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel de arcuri
Componenta suprafeței
brunată
Culoarea componentei
negru
D1 = fir
M8
D=Diametru
24
H=înălțime
16
L=lungime
12
SW = lățimea cheii
19
Cuplu de strângere max. Nm
50
Cursă S
4,4
Forța de strângere kN
5,2
H1
8
H2
12
L1
16,4
SW1
6
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Assembly
1. Introduceți șurubul de blocare în bucșa flanșei și strângeți excentric și înșurubați-l ferm pe placa de prindere.
2. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea excentricului de strângere cu ajutorul unei chei cu capătul deschis.
Advantages
- Design compact
- Tensionare rapidă și ușoară a componentelor
Drawing reference
1) Șurub de blocare
2) Bucșă cu flanșă
3) Clemă excentrică
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought