Clește de fixare variantă lungă Oțel ameliorabil negru zincat 04629-116155
- Prindere rapidă și flexibilă
- Forțe de strângere foarte mari
- Reglabil continuu pe lungime și înălțime
- Înălțime de construcție joasă
Unitatea de vânzare
346,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clește de fixare
Varianta 1
variantă lungă
Varianta 2
simplu
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
zincat
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lungime/lățime
60
D3=filet
M8
D=filet
M16
H=înălțime
42
L3=lungime
131
L=lungime/lățime
155
A
max.
134
A
min.
16
B1
20
Cuplu de strângere
M1
Nm
220
Cuplu de strângere
M2
Nm
150
D1
17
D2
M20
Forța de strângere
kN
43
H1
105
H2
5-80
L1
16
L2
32
Lățimea canelurii
18
SW
10
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
forjat, galvanizat negru.
Note
Pentru a reduce uzura șurubului de reglare, vă recomandăm să folosiți pastă pentru șuruburi.
Clema de fixare poate fi montată cu element de mărire suplimentar în înălțime. Pentru clemele de fixare cu 44 kN și 60 kN nu este disponibilă nicio mărire.
Elementul de prindere, elementul portant, cursorul pentru canale de camă DIN 508 cu șurub de fixare din clasa de rezistență 12.9, sunt incluse în pachetul de livrare.
Clema de fixare poate fi montată cu element de mărire suplimentar în înălțime. Pentru clemele de fixare cu 44 kN și 60 kN nu este disponibilă nicio mărire.
Elementul de prindere, elementul portant, cursorul pentru canale de camă DIN 508 cu șurub de fixare din clasa de rezistență 12.9, sunt incluse în pachetul de livrare.
Application
Înălțimea brațului de prindere este reglată continuu prin acționarea șurubului de reglare, iar piesa de lucru este fixată.
Advantages
- Forțe de tensionare foarte mari de 22-60 kN.
- Înălțime de construcție joasă.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Posibilitate de strângere foarte rapidă, fără complicații.
- Reglabil infinit pe înălțime și lungime.
- Utilizare în fante în T 12-28 mm, precum și în sisteme de grilă M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Piesa de presiune disponibilă în versiuni netede și nervurate.
- Înălțime de construcție joasă.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Posibilitate de strângere foarte rapidă, fără complicații.
- Reglabil infinit pe înălțime și lungime.
- Utilizare în fante în T 12-28 mm, precum și în sisteme de grilă M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Piesa de presiune disponibilă în versiuni netede și nervurate.
Advantages
- Very high retaining forces of 30–49 kN.
- Low height.
- Simple element assembly.
- Enables very fast, simple clamping.
- Infinitely adjustable height and length.
- Use in 14-28 mm T-slots or M12, M16, M20 grid systems.
- Thrust pad available in smooth and serrated versions.
- Low height.
- Simple element assembly.
- Enables very fast, simple clamping.
- Infinitely adjustable height and length.
- Use in 14-28 mm T-slots or M12, M16, M20 grid systems.
- Thrust pad available in smooth and serrated versions.
Accessory
Creștere 04630.
Piese de presiune din oțel inoxidabil 04631.
Piese de presiune din material plastic 04631-01.
Piese de presiune din oțel inoxidabil 04631.
Piese de presiune din material plastic 04631-01.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.