Material
Carcasă din oțel ameliorabil, capac din aluminiu.
Version
carbonitrurate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel ameliorabil, capac din aluminiu.
Version
carbonitrurate.
Note
Caracteristica cheie a piuliței mecanice de fixare este un angrenaj planetar integrat pentru a multiplica cuplul manual de strângere. După reglarea manuală a piuliței de fixare până la partea de fixare, pinionul de acționare a angrenajului planetar este acționat prin rotirea hexagonului de acționare ”SW1” în sensul acelor de ceasornic. Piulița de fixare dispune de funcția de auto-blocare în fiecare poziție de fixare. Piulița de fixare poate fi utilizată pentru o gamă largă de sarcini de fixare în cadrul ingineriei mecanice, în special pentru fixarea uneltelor în prese și în matrițe.
Pentru șuruburi adecvate pentru fantele în formă de T, a se vedea 07040.
Piulițele de fixare sunt furnizate fără șuruburi pentru fante în formă de T.
Pentru șuruburi adecvate pentru fantele în formă de T, a se vedea 07040.
Piulițele de fixare sunt furnizate fără șuruburi pentru fante în formă de T.
Drawing reference
1) Mecanism de blocare
2) Șuruburi pentru caneluri T până la M24, clasa de rezistență min. 10.9
2) Șuruburi pentru caneluri T până la M24, clasa de rezistență min. 10.9
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.