Bolț de pretensionare cu unghi de prindere oțel inoxidabil lucios 04755-120
- Operare fără unelte
- Asigură protecția suprafeței
Unitatea de vânzare
47,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de pretensionare
Varianta 1
cu unghi de prindere
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
32
D=Diametru
20
H1
21
H2
36
L1
20
L2
65
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pârghie de mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Suport de prindere zinc turnat sub presiune.
Pene de prindere oțel 1.0715 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner negru, acoperit cu plastic.
Pene de prindere lustruite sau strălucitoare.
Pene de prindere lustruite sau strălucitoare.
Note
Unghiurile de prindere sunt adecvate pentru fixarea profilelor de aluminiu pe mese cu grilaj perforat sau plăci cu orificiu de Ø16 mm, Ø20 mm sau Ø28 mm, de exemplu, ca opritor. Prin desfacerea manetei de prindere, prinderile sunt eliberare, astfel încât este posibilă o rotire liberă și o închidere. Șuruburile de prindere cu unghi de prindere sunt utilizate de cele mai multe ori în pereche.
Advantages
Funcționează și în cazul în care grosimea materialului plăcii de fixare este subțire (metal ≥8 mm sau ≥4 mm și lemn ≥18 mm).
Tensionare prietenoasă cu suprafața în alezaj.
Operare fără scule.
Tensionare prietenoasă cu suprafața în alezaj.
Operare fără scule.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.