Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Șuruburile de fixare sunt echipate cu un sistem patentat de fixare cu pene. Acest sistem permite forțe maxime de fixare cu cupluri reduse și operare manuală simplă. Sistemul de fixare cu pană dispune de funcția de auto-blocare în fiecare poziție de fixare. Filetul exterior al șurubului de fixare poate fi utilizat pentru a acoperi rapid o distanță mai mare înainte de fixare cu sistemul de fixare cu pană (până la o cursă de 2,2 mm). Șuruburile de fixare sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, în principal în prese, utilaje de perforare și mașini-unelte, precum și în construcția dispozitivelor de fixare și în proiectarea echipamentelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.