Opritor pentru fălci de prindere stabile oțel 04500-01-26
- Accesorii fălci de prindere stabile
Unitatea de vânzare
304,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Opritor
Varianta 1
pentru fălci de prindere stabile
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Oțel de călire
B= Lățimea fantei T
20/22/24/28/30
B
75
B1
26
B2
20
D
M6
H
100
H1
45
H3
40
L
177
L1
85,5
S
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din oțel turnat.
Fălci de prindere din oțel călit.
Fălci de prindere din oțel călit.
Version
lustruit.
Fălci de prindere călite.
Fălci de prindere călite.
Note
Elemente de oprire pentru piese de prelucrat sau dispozitive de fixare care sunt prinse sau fixate pe masa mașinii cu o falcă de prindere stabilă. Clemele de fixare sunt rotative: partea netedă pentru piesele de prelucrat, partea cu striații pentru suprafețele brute de fixare.
Prin utilizarea unui cursor pentru canalele de camă, există posibilitatea de a poziționa opritorul în canelura mesei mașinii.
Prin utilizarea unui cursor pentru canalele de camă, există posibilitatea de a poziționa opritorul în canelura mesei mașinii.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.