text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme laterale
Varianta 1
cu vârf de prindere
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
B=lățime
47,5
BN= lățimea canelurii
14
D=filet
M12
H=înălțime
56
L=lungime
98
SW = lățimea cheii
19
B1
27
B2
20
Cuplu de strângere M1 Nm
83
Cuplu de strângere M2 Nm
60
Cursă S
6
D1
M12
D2
M6
Dimensiune
20
F kN
20
H1
27,5
L1 max.
146
L1 min.
139
L2 max.
50,4
L2 min.
43,7
L3
18,2
L4
30
L5
25
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Sistemul mecanic de fixare laterală fără efect de tracțiune poate fi utilizat ca element de fixare și ca element de oprire.

Șuruburile de fixare ISO 4014 (10.9) și piulițele pentru fantele în formă de T DIN 508 sunt incluse în pachetul de livrare.
Advantages
- Design compact
- Opțiuni de aplicare orizontale și verticale
- surub de presiune înlocuibil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem