Material
Oțel.
Version
călit și brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit și brunat.
Note
Aceste cleme plate pot fi utilizate pentru a fixa piese de lucru deosebit de joase. Efectul de pană al fălcilor de prindere presează piesa de lucru ferm și sigur pe masa mașinii. ”H1” și ”H3” cu adâncimea maximă a fantei T în conformitate cu DIN 650. Pentru a obține înălțimi de prindere mai mici cu adâncimea minimă a fantei, piesa de prindere poate fi rectificată cu dimensiunea H3.
Forțele de fixare F și F1 se obțin prin proiectarea optimă și utilizarea cuplului maxim de strângere a șuruburilor de fixare.
Furnizate în perechi.
Forțele de fixare F și F1 se obțin prin proiectarea optimă și utilizarea cuplului maxim de strângere a șuruburilor de fixare.
Furnizate în perechi.
Scope of delivery
- 2x cleme plate pentru fanta în T.
- 2x șuruburi de fixare DIN EN ISO 4762.
- 2 șurubelnițe hexagonale ISO 2936.
- 2x șuruburi de fixare DIN EN ISO 4762.
- 2 șurubelnițe hexagonale ISO 2936.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.