text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
pivotare spre dreapta
Formă
A
Tipul de formă
cu braț de tensiune
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
70
D1 = fir
M12
D=Diametru
6,6
H=înălțime
50
L=lungime
50
SW = lățimea cheii
19
B1
58
B2
44
B3
22
Cuplu de strângere max. Nm
25
D2
49
Forța de strângere kN
6
H1
168
H2
25
H3
20
H4
30
H5
24
H6
104
L1
66
L2
55
L3
50
L4
38
S1
25
S2
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Bridele de strângere pivotante grele cu distanță de prindere extinsă sunt potrivite îndeosebi pentru procesele automate de prindere.

La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos, prin curba de comandă integrată. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Ax călit și brunat.
Braț de tensionare călit și brunat.
Method of operation
Acționare prin intermediul cheii pneumatice cu impact cu cuplu reglabil sau manual cu cheia de strângere.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
Capacitate de automatizare
Forțe mari de tensionare
Tensionare rapidă
Rigiditate înaltă
Drawing reference
1) Cursa de rotire
2) Cursa de prindere
3) Pivotare stânga
4) Pivotare dreapta
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought