- Potrivit pentru prinderi multiple
- Mai ales pentru componente mici
- Pentru forțe de strângere mari
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Fălci de prindere întărite (33-39 HRC) și lustruite.
Note
Dispozitivele de fixare cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului de funcționare.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Dispozitive de fixare cu pană cu efect de tragere în jos.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Dispozitive de fixare cu pană cu efect de tragere în jos.
Drawing reference
Dimensiunea L se referă la dimensiunea ≤A.
Dimensiunea H se referă la dimensiunea ≤A.
1) Garnitură circulară
Dimensiunea H se referă la dimensiunea ≤A.
1) Garnitură circulară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.