text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
Model neted
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
B=lățime
90
H=înălțime
35
S=Rezistență
8
UNSPSC Code
27112100
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
Product description
Clemele de fixare netede sunt utilizate pentru fixarea prin tragere în jos a suprafețelor pieselor de prelucrat și rectificate în prealabil.
Material
Oțel.
Version
călit, lucios.
Laser cântar etichetat.
Suprafață de prindere acoperită cu carbură de tungsten.
Note
Alte informații despre produs se pot găsi în manualul de utilizare.
Applications
Pentru suprafețe ale pieselor prelucrate în prealabil și șlefuite.
Drawing reference
1) Suprafața de prindere acoperită cu carbură
Accessory
Șuruburi Torx M6x10
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought