Falcă de prindere cu pini Oțel pentru unelte 41330-1251
- Pentru tensionarea pieselor brute
- Strângere prin formă fără preștanțare
- Pini căliți
Unitatea de vânzare
356,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
cu pini
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
B= lățimea fălcii
125
Număr de
știfturi
8
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
Falcă de prindere întărită, strălucitoare.
Clemă de prindere întărită, lustruită.
Clemă de prindere întărită, lustruită.
Note for ordering
41330-0901
Note
Pentru tensionarea pozitivă fără ștanțare prealabilă, de exemplu, piese brute, prelucrare grea, piese turnate etc.
Se livrează în bucăți.
Se livrează în bucăți.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.