Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit (HRC 55 ±2).
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit (HRC 55 ±2).
Note
Sistemele multiple de fixare pot fi conectate prin diverse interfețe.
1.Margine laterală de prindere pentru setul de prindere. Clemele de prindere pot fi atașate în orice poziție.
2. Orificii de trecere pentru șuruburi cilindrice conform DIN.
3. Canelură de aliniere cu 18H7 pentru mesele cu fantă în formă de T.
4. Găurile de poziționare Ø12F7 și Ø16F7 pentru sistemele de tip grilă cu distanța între găuri de 50 mm.
1.Margine laterală de prindere pentru setul de prindere. Clemele de prindere pot fi atașate în orice poziție.
2. Orificii de trecere pentru șuruburi cilindrice conform DIN.
3. Canelură de aliniere cu 18H7 pentru mesele cu fantă în formă de T.
4. Găurile de poziționare Ø12F7 și Ø16F7 pentru sistemele de tip grilă cu distanța între găuri de 50 mm.
Technical Data
Trebuie respectate forța maximă de strângere și cuplul de strângere ale lățimii sistemului respectiv din familiile de produse 41510, 41510-10 și 41510-20.
Application
Cu ajutorul șinelor de strângere scurte, sarcinile de strângere pot fi realizate cu cerințe minime de spațiu. Dantură de precizie permite o poziționare foarte precisă a fălcilor fixe. Datorită scalării laterale a șinelor de prindere, fiecare poziție a fălcilor fixe poate fi documentată și setată identic în caz de repetare. Stopurile pot fi montate pe găurile filetate de pe partea laterală.
Advantages
Utilizabil universal și flexibil.
Situațiile de prindere flexibile pot fi realizate, de asemenea, cu mai multe șine de fixare scurte.
Situațiile de prindere flexibile pot fi realizate, de asemenea, cu mai multe șine de fixare scurte.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.