Falcă de fixare, în trepte oțel 41092-1251
- Potrivit pentru clema NC
- Măriți sau micșorați intervalul prin rotirea fălcilor
- Benzi de prindere înlocuibile
- Suprafețe de prindere șlefuite
- Călit
Unitatea de vânzare
392,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de fixare, în trepte
Varianta 2
întărit
Materialul
corpului de bază
oțel
Potrivit pentru
NC-Spanner 125
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Fălcile superioare înalte sunt adecvate pentru extinderea deschiderii clemelor NC. Benzile de prindere pot fi înlocuite cu benzi cu suprafață de prindere netedă 41125-125117.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.