text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corpul bazei și suportul fălcii din oțel călit.
Version
călit și șlefuit pe toate părțile.
Features
Dispozitivele de prindere NC pot fi utilizate în mod versatil pentru operațiuni de fixare.:
- Repetabilitate mai mică sau egală cu 0,01 mm
- Falcă fixă la toate nivelurile (X,Y,Z)
- Utilizare verticală direct pe masa mașinii
- Interval de prindere mai mare cu ajutorul unor fălci de fixare, în trepte
- Cu deplasare în lateral, cu orificii de fixare pentru o distanță între caneluri de 63 mm și de 100 mm
- Reglare preliminară rapidă a intervalului de prindere cu ajutorul bolțului de jalonare
- Dotarea de bază cuprinde două fălci reversoare cu înșurubare și o manivelă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought