text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Clemă de centrare SOLIDGrip MAXX, pentru 5 axe pentru strângerea cu îmbinare prin formă a pieselor de lucru. Prin strângerea cu îmbinare prin formă rezultă numeroase avantaje față de situațiile de fixare bazate pe îmbinare prin forță sau prin frecare.

Clema de centrare SOLIDGrip MAXX pentru 5 axe este alcătuită din două corpuri de bază, un rulment de fus, un fus și două fălci de prindere, în funcție de intervalul de prindere necesar.

La utilizarea clemei de centrare SOLIDGrip MAXX pentru 5 axe nu este necesară pre-embosarea.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Vă rugăm să rețineți că fălcile de prindere de schimb trebuie înlocuite întotdeauna în perechi.
Utilizați întotdeauna o cheie dinamometrică pentru a strânge clemele.
Trebuie respectat cuplul maxim de strângere al clemei respective.
Application
- Potrivit pentru SOLIDPoint 96.
- Fălcile pot fi utilizate pe ambele părți.
Advantages
- Fălci de prindere SOLIDGrip MAXX cu găuri filetate.
- Protecția împotriva coroziunii prin suprafețe postoxidate.
- Îmbunătățirea evacuării pentru așchii și apă.
- Margine de prindere pentru fixare directă.
- Scalare clară.
- Înveliș rezistent la uzură al fusului.
Scope of delivery
- 1 lagăr de fus SOLIDGrip MAXX
Accessory
- Corp de bază SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Fusuri SOLIDGrip MAXX 41207-20.
- Fălci de prindere SOLIDGrip MAXX 41207-25.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem