text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Bolțurile de pretensionare UNILOCK sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor.
Bolțurile de pretensionare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul bolțurilor de pretensionare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de fixare (M8) 15.000 N
- Forța de fixare (M10) 25.000 N
Forța de fixare cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem