Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Plăci de prindere UNILOCK CU 5 axe pentru tensiune universală, versiune mare, dimensiune sistem 80 mm
de la
828,00 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Plăci de prindere UNILOCK cu 5 axe pentru tensiune universală, versiune mică, dimensiune sistem 80 mm
de la
729,10 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Note
Plăcile de prindere UNILOCK cu 5 axe pentru fixare universală se potrivesc pe mesele ale utilajelor cu sistem de grilă perforată sau în formă de fantă în T, precum și pe paleți cu grilă. Datorită designului robust, aceste înălțimi sunt ideale ca element de bază pentru piesele de lucru mari și grele. Dispunerea canelurilor de fixare permite o adaptare flexibilă la piesa de lucru și la masa utilajului.
Se pot obține distanțe mai mari între fantele în formă de T cu o versiune mai mare.
În versiunea mică, canelurile de fixare sunt deschise pentru o mai bună îndepărtare a așchiilor.
Se pot obține distanțe mai mari între fantele în formă de T cu o versiune mai mare.
În versiunea mică, canelurile de fixare sunt deschise pentru o mai bună îndepărtare a așchiilor.
Advantages
Structură de bază stabilă pentru fixarea modulelor de bază cu 5 axe pentru tensionarea pieselor de prelucrat mari și grele.
Fixarea rapidă a plăcilor de prindere datorită numărului mare a canelurilor de fixare de pe masa mașinii.
Poziționarea flexibilă a pieselor de prelucrat pe masa mașinii.
Fixarea rapidă a plăcilor de prindere datorită numărului mare a canelurilor de fixare de pe masa mașinii.
Poziționarea flexibilă a pieselor de prelucrat pe masa mașinii.
Drawing reference
Forma GA: variantă mare
Forma KA: variantă mică
Forma KA: variantă mică