text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Clemă de centrare pentru 5 axe cu tehnologie integrată cu punct zero.
Material
Oțel.
Version
călit.
Technical Data
Precizia de poziționare: ± 0,02 mm.
Precizia poziționării sistemului cu punct zero: 0,005 mm.


Forța de strângere specificată se referă la strângerea piesei de lucru.
Forța de fixare specificată se referă la sistemul cu punct zero.
Drawing reference
1) SOLIDBolt
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem