text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Through the interaction of zero-point mounting and pin, SOLIDBolt can be used to equip large machine tables for a fraction of the original cost. In detail, this means that machine tables or baseplates are equipped with zero-point bolts and not with zero-point mechanics across the board. The zero point technology is only used selectively at the required points. This saves money, especially for tables with more than one multi-clamping point.
Material
Steel.
Version
Hardened.
Note
For locating SOLIDBolt 96.
Technical Data
Positioning accuracy: 0.005 mm.
Drawing reference
1) SOLIDBolt
Accessory
42827 Zero point bolt without centring collar.
42829 Zero point bolt with centring collar.
42831 Protective plug, red.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem