text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel călit.
Version
Suprafețe funcționale cementate și șlefuite.
Note
Modulele de fixare UNILOCK pot fi instalate pe mesele utilajelor, în dispozitive de fixare (plăci, cuburi, turnuri etc.) cu sau fără proeminență în toate pozițiile.
Modulele de fixare UNILOCK ASM 99 sunt potrivite în special pentru indicatori înguști de înălțime. Deoarece modulul de fixare UNILOCK ASM 99 este un modul montat la suprafață, modulul de fixare permite o înălțime de montare de 56 mm. Modulele de fixare pot fi, de asemenea, complet încastrate și montate într-o placă de fixare sau pe masa utilajului. Funcția integrată de interogare poate fi utilizată pentru a interoga poziția ”deschis” a glisorului de fixare.
Controlul pneumatic al modulelor de fixare poate fi efectuat individual sau împreună.
Acest lucru înseamnă că un sistem de fixare în punctul zero poate fi personalizat.
Datorită construcției modulare, numărul și distanța dintre modulele de fixare pot fi adaptate în mod optim la sarcina de fixare. Timpii de pregătire sunt reduși în mod semnificativ și, astfel, timpii de funcționare a utilajelor sunt extinși.

Forțele ridicate de fixare sunt generate de ansamblul integrat de arcuri (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Chiar și în cazul unei scăderi de presiune sau al unor fluctuații în ceea ce privește alimentarea cu aer comprimat, forța completă de tragere este menținută.

În mod standard, toate modulele de fixare sunt prevăzute cu o funcție turbo. Un impuls scurt de aer la racordul de aer ”Turbo” mărește semnificativ forța normală de retracție obținută de arcuri. Acest lucru face ca modulele de fixare să fie ideale pentru prelucrări grele.

Se recomandă utilizarea funcției turbo pentru o forță maximă de tragere.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 12.9

Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.

O dimensiune consistentă a șurubului de fixare pentru sistemul modular de fixare pe 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de fixare cu punct zero garantează o gamă largă de aplicații disponibile.
Technical Data
- Forță de tragere cu turbo de 18 kN.
- Presiune sistem: 6 bar, aer lubrifiat.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
- Interval de temperatură de la 5 °C la 60 °C.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Design compact.
- Potrivit pentru dimensiuni înguste.
- Funcția de interogare pentru poziția elementului glisant de tensionare „deschis”.
- Funcție turbo standard.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
- Poziţionare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de configurare.
Scope of delivery
- 1x modul de tensionare.
- 2x inele Ø4,5x1,50 pentru alimentare cu soluții.
- 1x inel Ø4,5x1,50 pentru funcția de interogare.
- 6x șuruburi de fixare.
Attention
Lățimea nominală recomandată a furtunului:
- Până la patru module de prindere cu o lățime nominală a furtunului de 6 mm.
- Din cinci module de prindere, lățimea nominală a furtunului este de 8 mm.
Function principle
Modulele de fixare pot fi conectate prin intermediul conexiunilor prevăzute pe placa de prindere sau direct la conexiunea filetată din cadrul modulului de fixare.

Pentru a asigura funcționarea glisorului, camera superioară a pistonului trebuie ventilată prin intermediul racordului de aer ”Turbo”.

Există patru opțiuni în acest sens:

1) Conectarea și utilizarea funcției turbo prevăzută în placa de prindere, lângă conexiunea ”Deschis”. (Recomandat)
2) O singură gaură pentru evacuarea aerului în placa de prindere conectată la conexiunea turbo. Pentru a etanșa gaura împotriva impurităților, nu se utilizează un racord cu funcție de blocare, ci un șurub pentru aerisire.
3) În cel de-al treilea caz, camera pistonului trebuie ventilată printr-o gaură care este conectată sub placa de prindere prin intermediul unei caneluri transversale. Gaura trebuie să corespundă cu racordul turbo pentru a permite ventilarea.
4) Dacă modulul de fixare este activat din lateral, în acest punct trebuie introdus un șurub pentru aerisire.
Drawing reference
1) contur de montaj:
modul de prindere ca element modular aplicat
2) contur de montaj:
modul de prindere ca element modular încorporat

a) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (deschis)
b) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (Turbo)
c) muchie de centrare
d) ventilație
e) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (funcție de interogare a poziției deschise a glisierei de prindere), 2 bar, 15 l/min
f) racord lateral M5 (acționare deschisă)
g) racord lateral M5 (Turbo)

Racordurile modulelor de prindere sunt marcate cu simboluri sub formă de săgeată la diametrul exterior.
Accessory
- Șuruburi de prindere UNILOCK 42208, 42209, 42208-05, 42208-10.
- Bolț de protecție UNILOCK pentru modulele de prindere 42796.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem