text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Material
Oțel călit.
Version
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele de fixare UNILOCK EFM 138 pot fi instalate pe mesele utilajelor, pe dispozitive de fixare (panouri, cuburi, turnuri etc.) cu sau fără proeminență în toate pozițiile.
Modulul de fixare UNILOCK EFM 138 este potrivit în special pentru instalarea în turnurile de fixare, unde modulele de fixare sunt adânc încastrate.
Cu o proiecție maximă de 11 mm deasupra suprafeței de instalare, contururile de interferență sunt minime. Acest lucru permite o prelucrare orizontală optimă a piesei de prelucrat.

Controlul pneumatic al modulelor de fixare poate fi efectuat individual sau împreună.
Acest lucru înseamnă că un sistem de fixare în punctul zero poate fi personalizat.
Datorită construcției modulare, numărul și distanța dintre modulele de fixare pot fi adaptate în mod optim la sarcina de fixare. Timpii de pregătire sunt reduși în mod semnificativ și, astfel, timpii de funcționare a utilajelor sunt extinși.

Forțele ridicate de fixare sunt generate de ansamblul integrat de arcuri (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Chiar și în cazul unei scăderi de presiune sau al unor fluctuații în ceea ce privește alimentarea cu aer comprimat, forța completă de tragere este menținută.

În mod standard, toate modulele de fixare sunt prevăzute cu o funcție turbo. Un impuls scurt de aer la racordul de aer ”Turbo” mărește semnificativ forța normală de retracție obținută de arcuri. Acest lucru face ca modulele de fixare să fie ideale pentru prelucrări grele.

Se recomandă utilizarea funcției turbo pentru o forță maximă de tragere.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.

O dimensiune consistentă a șurubului de fixare pentru sistemul modular de fixare pe 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de fixare cu punct zero garantează o gamă largă de aplicații disponibile.
Technical Data
- Forță de tragere cu turbo 20 kN.
- Presiune sistem: 6 bar, aer lubrifiat.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
- Interval de temperatură de la 5 °C la 60 °C.
- Conexiune opțională pentru curățarea aerului.
Advantages
- Ideal pentru instalarea în turnuri de tensionare cu o înălțime mică de instalare de 11
mm.
- Funcție turbo standard.
- Repetabilitate ≤0,005 mm.
- Poziţionare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de configurare.
Scope of delivery
1x Modul de prindere.
6x Șuruburi de montare.
6x Capace de protecție cu șurub.
2x Garnitură inelară racord aer Ø9x1,5.
Function principle
Modulele de fixare sunt controlate prin intermediul conexiunilor prevăzute pe placa de prindere.

Pentru a asigura funcționarea glisorului, camera superioară a pistonului trebuie ventilată prin intermediul racordului de aer ”Turbo”.

Acest lucru poate fi realizat în trei moduri:
1) Conectarea și utilizarea funcției turbo prevăzută în placa de prindere, lângă conexiunea ”Deschis”. Acest lucru permite ca modulul de fixare să fie reajustat cu un impuls scurt de aer, dacă este necesar. (Recomandat)
2) O singură gaură pentru evacuarea aerului în placa de prindere conectată la conexiunea turbo. Pentru a etanșa gaura împotriva impurităților, nu se utilizează un racord cu funcție de blocare, ci un șurub pentru aerisire.
3) În cel de-al treilea caz, camera pistonului trebuie ventilată printr-o gaură care este conectată sub placa de prindere prin intermediul unei caneluri transversale. Gaura trebuie să corespundă cu racordul turbo pentru a permite ventilarea.
Drawing reference
a) conexiune fără tub, pe partea inferioară (deschis)
garnitură inelară Ø9x1,5
b) conexiune fără tub, pe partea inferioară (Turbo)
garnitură inelară Ø9x1,5
c) Muchie de centrare
d) Ventilație
Accessory
Șurub de prindere 42208.
Bolț de protecție pentru modulele de prindere 42796.
Capac pentru modulele de prindere 42796.

Lățimea nominală recomandată a furtunului:
- Până la patru module de prindere, lățimea nominală a furtunului 6 mm.
- De la cinci module de prindere, lățimea nominală a furtunului 8 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem