Modul de strângere UNILOCK oțel de călire întărit și șlefuit 42780-40-11075391
- Modul de prindere pentru automatizarea robotului
- Potrivit pentru măsuri de perforare înguste
- Funcție Turbo standard
- Funcție de interogare
- Siguranță anti-turnare
Unitatea de vânzare
1.681,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Modul de strângere
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
EGM 110-75
Tipul de formă
cu siguranță anti-rotire
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
P=Presiunea de lucru
bar
6
B
75
B1
56
B2
20
B3
32,5
B4
12,05
D
10
Forță de tragere
cu turbo
kN
14
G
M8
G1
M7
H
61
H1
39
H2
5
H3
16
H4
14
L
110
L1
80
L2
32
L3
49,8
L4
56
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Suprafețe funcționale cementate și șlefuite.
Note
Modulele de fixare UNILOCK pot fi instalate pe mesele utilajelor, în dispozitive de fixare (plăci, cuburi, turnuri etc.) cu sau fără proeminență în toate pozițiile.
Modulele de fixare UNILOCK EGM 110-75 pot fi utilizate pe mesele utilajelor sau în dispozitive de fixare pentru dimensiuni înguste ale indicatorilor referitori la adâncime. În plus, acest modul de fixare poate fi instalat în cadrul sistemelor de automatizare a roboților în combinație cu dispozitivul de cuplare a suporturilor de fixare. Acest lucru înseamnă că sistemul de fixare cu punct zero UNILOCK poate fi utilizat pentru a înlocui automat suporturile de fixare cu ajutorul automatizării robotizate. Funcția integrată de interogare poate fi utilizată pentru a interoga poziția ”deschis/închis” a glisorului de fixare.
Controlul pneumatic al modulelor de fixare poate fi efectuat individual sau împreună.
Acest lucru înseamnă că un sistem de fixare în punctul zero poate fi personalizat.
Datorită construcției modulare, numărul și distanța dintre modulele de fixare pot fi adaptate în mod optim la sarcina de fixare. Timpii de pregătire sunt reduși în mod semnificativ și, astfel, timpii de funcționare a utilajelor sunt extinși.
Forțele ridicate de fixare sunt generate de ansamblul integrat de arcuri (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Chiar și în cazul unei scăderi de presiune sau al unor fluctuații în ceea ce privește alimentarea cu aer comprimat, forța completă de tragere este menținută.
În mod standard, toate modulele de fixare sunt prevăzute cu o funcție turbo. Un impuls scurt de aer la racordul de aer ”Turbo” mărește semnificativ forța normală de retracție obținută de arcuri. Acest lucru face ca modulele de fixare să fie ideale pentru prelucrări grele.
Se recomandă utilizarea funcției turbo pentru o forță maximă de tragere.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9
Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
O dimensiune consistentă a șurubului de fixare pentru sistemul modular de fixare pe 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de fixare cu punct zero garantează o gamă largă de aplicații disponibile.
Modulele de fixare UNILOCK EGM 110-75 pot fi utilizate pe mesele utilajelor sau în dispozitive de fixare pentru dimensiuni înguste ale indicatorilor referitori la adâncime. În plus, acest modul de fixare poate fi instalat în cadrul sistemelor de automatizare a roboților în combinație cu dispozitivul de cuplare a suporturilor de fixare. Acest lucru înseamnă că sistemul de fixare cu punct zero UNILOCK poate fi utilizat pentru a înlocui automat suporturile de fixare cu ajutorul automatizării robotizate. Funcția integrată de interogare poate fi utilizată pentru a interoga poziția ”deschis/închis” a glisorului de fixare.
Controlul pneumatic al modulelor de fixare poate fi efectuat individual sau împreună.
Acest lucru înseamnă că un sistem de fixare în punctul zero poate fi personalizat.
Datorită construcției modulare, numărul și distanța dintre modulele de fixare pot fi adaptate în mod optim la sarcina de fixare. Timpii de pregătire sunt reduși în mod semnificativ și, astfel, timpii de funcționare a utilajelor sunt extinși.
Forțele ridicate de fixare sunt generate de ansamblul integrat de arcuri (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Chiar și în cazul unei scăderi de presiune sau al unor fluctuații în ceea ce privește alimentarea cu aer comprimat, forța completă de tragere este menținută.
În mod standard, toate modulele de fixare sunt prevăzute cu o funcție turbo. Un impuls scurt de aer la racordul de aer ”Turbo” mărește semnificativ forța normală de retracție obținută de arcuri. Acest lucru face ca modulele de fixare să fie ideale pentru prelucrări grele.
Se recomandă utilizarea funcției turbo pentru o forță maximă de tragere.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9
Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
O dimensiune consistentă a șurubului de fixare pentru sistemul modular de fixare pe 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de fixare cu punct zero garantează o gamă largă de aplicații disponibile.
Technical Data
- Forță de tragere cu turbo de 14 kN.
- Presiune sistem: 6 bar, aer lubrifiat.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
- Interval de temperatură de la 5 °C la 60 °C.
- Siguranță anti-turnare.
- Presiune sistem: 6 bar, aer lubrifiat.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
- Interval de temperatură de la 5 °C la 60 °C.
- Siguranță anti-turnare.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Potrivit pentru dimensiuni înguste.
- Modul de prindere pentru automatizarea robotului.
- Funcția de interogare pentru poziția elementului glisant de tensionare „deschis/închis”.
- Funcție turbo standard.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
- Poziţionare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de configurare.
- Modul de prindere pentru automatizarea robotului.
- Funcția de interogare pentru poziția elementului glisant de tensionare „deschis/închis”.
- Funcție turbo standard.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
- Poziţionare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de configurare.
Scope of delivery
- 1x modul de tensionare.
- 2x inele Ø4x1,50 pentru alimentare cu soluții.
- 2x inele Ø4x1,50 pentru funcții de interogare.
- 4x șuruburi de fixare.
- 2x inele Ø4x1,50 pentru alimentare cu soluții.
- 2x inele Ø4x1,50 pentru funcții de interogare.
- 4x șuruburi de fixare.
Attention
Lățimea nominală recomandată a furtunului:
- Până la patru module de prindere cu o lățime nominală a furtunului de 6 mm.
- Din cinci module de prindere, lățimea nominală a furtunului este de 8 mm.
- Până la patru module de prindere cu o lățime nominală a furtunului de 6 mm.
- Din cinci module de prindere, lățimea nominală a furtunului este de 8 mm.
Function principle
Modulele de fixare pot fi conectate prin intermediul conexiunilor prevăzute pe placa de prindere sau direct la conexiunea filetată a modulului de fixare.
Pentru a asigura funcționarea glisorului, camera superioară a pistonului trebuie ventilată prin intermediul racordului de aer ”Turbo”.
Există patru opțiuni în acest sens:
1) Conectarea și utilizarea funcției turbo prevăzută în placa de prindere, lângă conexiunea ”Deschis”. (Recomandat)
2) O singură gaură pentru evacuarea aerului în placa de prindere conectată la conexiunea turbo. Pentru a etanșa gaura împotriva impurităților, nu se utilizează un racord cu funcție de blocare, ci un șurub pentru aerisire.
3) În cel de-al treilea caz, camera pistonului trebuie ventilată printr-o gaură care este conectată sub placa de prindere prin intermediul unei caneluri transversale. Gaura trebuie să corespundă cu racordul turbo pentru a permite ventilarea.
4) Dacă modulul de fixare este activat din lateral, în acest punct trebuie introdus un șurub pentru aerisire.
În cazul în care modulul de fixare este utilizat în sistemele de automatizare a roboților, acesta este controlat prin intermediul conexiunilor filetate de la bază sau din partea frontală.
Pentru a asigura funcționarea glisorului, camera superioară a pistonului trebuie ventilată prin intermediul racordului de aer ”Turbo”.
Există patru opțiuni în acest sens:
1) Conectarea și utilizarea funcției turbo prevăzută în placa de prindere, lângă conexiunea ”Deschis”. (Recomandat)
2) O singură gaură pentru evacuarea aerului în placa de prindere conectată la conexiunea turbo. Pentru a etanșa gaura împotriva impurităților, nu se utilizează un racord cu funcție de blocare, ci un șurub pentru aerisire.
3) În cel de-al treilea caz, camera pistonului trebuie ventilată printr-o gaură care este conectată sub placa de prindere prin intermediul unei caneluri transversale. Gaura trebuie să corespundă cu racordul turbo pentru a permite ventilarea.
4) Dacă modulul de fixare este activat din lateral, în acest punct trebuie introdus un șurub pentru aerisire.
În cazul în care modulul de fixare este utilizat în sistemele de automatizare a roboților, acesta este controlat prin intermediul conexiunilor filetate de la bază sau din partea frontală.
Drawing reference
1) contur de montaj:
modul de prindere ca element modular aplicat
2) contur de montaj:
modul de prindere ca element modular încorporat
a) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (deschis)
garnitură inelară Ø 4x1,5
b) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (Turbo)
garnitură inelară Ø 4x1,5
d) ventilație
e) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (funcție de interogare a poziției deschise a glisierei de prindere)
garnitură inelară Ø 4x1,5, 2 bar, 15 l/min
f) racord lateral G1/8 (acționare deschisă)
g) racord lateral G1/8 (Turbo)
h) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (funcție de interogare a poziției închise a glisierei de prindere)
garnitură inelară Ø 4x1,5, 2 bar, 15 l/min
j) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (racord de aer de etanșare)
Racordurile modulelor de prindere sunt marcate cu simboluri sub formă de săgeată pe circumferință.
modul de prindere ca element modular aplicat
2) contur de montaj:
modul de prindere ca element modular încorporat
a) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (deschis)
garnitură inelară Ø 4x1,5
b) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (Turbo)
garnitură inelară Ø 4x1,5
d) ventilație
e) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (funcție de interogare a poziției deschise a glisierei de prindere)
garnitură inelară Ø 4x1,5, 2 bar, 15 l/min
f) racord lateral G1/8 (acționare deschisă)
g) racord lateral G1/8 (Turbo)
h) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (funcție de interogare a poziției închise a glisierei de prindere)
garnitură inelară Ø 4x1,5, 2 bar, 15 l/min
j) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (racord de aer de etanșare)
Racordurile modulelor de prindere sunt marcate cu simboluri sub formă de săgeată pe circumferință.
Accessory
- Șuruburi de prindere UNILOCK 42208, 42209, 42208-05, 42208-10.
- Bolț de protecție UNILOCK pentru modulele de prindere 42796.
- Cuplaj de suporturi de fixare pentru modulul de prindere UNILOCK 42780-45.
- Bolț de protecție UNILOCK pentru modulele de prindere 42796.
- Cuplaj de suporturi de fixare pentru modulul de prindere UNILOCK 42780-45.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.