La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
ADVUL-50-15-P-A
Designation
Ambient temperature
Anti-twist lock / guide
Corrosion resistant class KBK
Cover material
Cylinder tube material
Damping
Dynamic seals material
Flush screw material
Steel galvanised
Impact energy at the end positions
Information about operating and control medium
Kind of fastening
Manufacturer
Article name
ADVUL-50-15-P-A
Manufacturer
Item number
156895
Operating medium
Operating pressure
Operating principle
double-acting
Piston diameter
Piston rod material
Pneumatic connection
Position detection
Product weight
Structural design
Theoretical force at 6 bar, Return flow
Theoretical force at 6 bar, flow
Travel
Variants
WA_NR
assembly position
unlimited
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.