La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
DNC-100-50-PPV
Denumire
Amortizare
Capăt tijă piston
filet exterior
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Clasificare maritimă
Conexiune pneumatică
Corespunde standardului
Cursă
Detectarea poziției
fără
Diametrul pistonului
Energie de impact în pozițiile finale
Filet tijă piston
Forță teoretică la 6 bari, debit
Forță teoretică la 6 bari, retur
Greutate de bază la cursă de 0 mm
Greutatea produsului
Lungime de amortizare
Masa mobilă suplimentară pentru fiecare cursă de 10 mm
Masă mobilă la 0 mm cursă
Material de acoperire
Material tijă piston
Material țeavă cilindru
Materiale de etanșare
Mediul de operare
Modul de funcționare
cu acțiune dublă
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
163481
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Producător
Numele articolului
DNC-100-50-PPV
Proiectare structurală
Suprataxa de greutate pentru fiecare cursă de 10 mm
Temperatura ambiantă
Tip montaj
Variante
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.