text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
PE-VK-5.1
Denumire
Aprobare
Clasa de protecție
Conexiune electrică
Conexiune pneumatică
M5
Funcția elementului de comutare
Greutatea produsului
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Mediul de operare
Metoda de măsurare
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
7451
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Presiunea de lucru MPa
Producător Numele articolului
PE-VK-5.1
Punct de oprire
Punct de pornire
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Tensiune max. de ieșire de comutare c.a.
250 V
Tensiune max. de ieșire de comutare c.c.
250 V
Tip montaj
Variabilă măsurată
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought