La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
VZWF-L-M22C-N112-400-2AP4-10-R1
Denumire
Caracteristicile bobinei
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune de montare
Conexiune electrică
Debit Kv
Debit nominal normal
Diferență de presiune
Direcția de curgere
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
niciunul
Fluctuații de tensiune admisibile
Funcția supapei
Greutatea produsului
Lățime nominală
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material șuruburi
Materiale de etanșare
NBR
Mediu
Notă privind materialul
Număr articol producător
1492268
Număr material carcasă
Număr material șurub
1.4301
Poziția de instalare
Presiune medie
Principiu de etanșare
moale
Producător
Numele articolului
VZWF-L-M22C-N112-400-2AP4-10-R1
Proiectare structurală
Rata de scurgere conform EN 12266-1
A
Supapă de presiune nominală
40
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Timp de conectare
Timp de deconectare
Tip acționare
Tip montaj
UNSPSC Code
40140000
Vâscozitate max.
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.