Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton roșu.
Carcasă neagră/galbenă.
Carcasă neagră/galbenă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton roșu.
Carcasă neagră/galbenă.
Carcasă neagră/galbenă.
Note
Butoanele de oprire de urgență sunt utilizate pentru a opri manual mașinile și sistemele în caz de pericol. Butonul de acționare se blochează atunci când este activat și poate fi deblocat din nou prin rotirea acestuia spre dreapta sau spre stânga. Butonul roșu este poziționat pe un fundal galben. Acest lucru asigură o bună recognoscibilitate.
Certificate / Standarde îndeplinite:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Certificate / Standarde îndeplinite:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 50.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 50.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Contact normal închis, deschidere pozitivă: în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Tensiunea nominală de izolație Ui: 250 V.
Curent termic continuu: 10A.
Categoria de utilizare conform IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Durata de viață mecanică: 50.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 50.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Contact normal închis, deschidere pozitivă: în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Tensiunea nominală de izolație Ui: 250 V.
Curent termic continuu: 10A.
Categoria de utilizare conform IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +55 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +55 °C.
Advantages
Contactul de siguranță (versiunea cu contact NO) monitorizează în permanență conexiunea corectă între butonul pentru oprirea de urgență și elementul de contact. În cazul în care butonul pentru oprirea de urgență este separat de elementul de contact din cauza unei instalări neglijente sau a unei deteriorări mecanice, contactul de siguranță este întrerupt imediat și utilajul este oprit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.