Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton de apăsare roșu/verde, cu inscripție.
Cadru frontal, antracit.
Cadru frontal, antracit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton de apăsare roșu/verde, cu inscripție.
Cadru frontal, antracit.
Cadru frontal, antracit.
Note
Buton de apăsare dublu, cu înclichetare, cu blocuri de contacte (1 contact normal închis, 1 contact normal deschis) cu conexiune cu filet. Butoanele de apăsare duble sunt compuse dintr-un buton roșu și unul verde, fiecare având inscripția 0/I. Imprimarea cu laser rezistentă la uzură a componentelor garantează lizibilitatea de lungă durată.
Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele de apăsare duble îndeplinesc toate standardele relevante.
Certificate/standarde îndeplinite:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele de apăsare duble îndeplinesc toate standardele relevante.
Certificate/standarde îndeplinite:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 30.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Durata de viață mecanică: 30.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.