Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Cadru frontal, argintiu.
led alb, integrat.
led alb, integrat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Cadru frontal, argintiu.
led alb, integrat.
led alb, integrat.
Note
Buton de apăsare, prin apăsare, cu formă constructivă rotundă, cu traductor cu contact integrat și conectoare cu fișă plată (se recomandă utilizarea manșoanelor plate complet sau parțial izolate). Cu capac de buton și led alb integrat. Culoarea este indicată de inelul colorat.
Butoanele de apăsare conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.
Certificare/standarde îndeplinite:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Butoanele de apăsare conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.
Certificare/standarde îndeplinite:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.